Щит розподільний на 18(20) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR VE118DN
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 20 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти -
Однополюсні та багатополюсні 2 доступні продукти -
Перехресний з'єднувач для клемної колодки 1 доступні продукти -
Система блокування 1 доступні продукти -
Втулка для введення кабелю 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Кількість вхідних кабелів15
-
Номінальна напруга400 - 400 V
-
Номінальна робоча напруга постійного струму1,000 - 1,000 V
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Номінальний струм IN63 A
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита1
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
-
Кільксть модулів18
-
З вводами для трубопроводівТак
-
Висота302 mm
-
Ширина418 mm
-
Глибина151 mm
-
Кількість модулів за шириною18
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріТак
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
-
МатеріалПолістирол (PS)
-
Код RAL7035
-
ColourСвітло-сірий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP65
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом750 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP65
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VE118DN
Щит розподільчий на 18(20) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung Klemmenträger
Інструкція з встановлення International 2009-11-26
PDF608,90 kB
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF1,93 MB
Інструкція з встановлення International 2022-02-07
PDF4,24 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF402,31 kB