The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • vector зовнішньої установки та аксесуари
    • VZ748
    EAN
    3250616667488
    Упаковка
    1 Штука
    • vector зовнішньої установки та аксесуари

    Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів VZ748

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів

    VZ748

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Ширина
      393 mm
    • Глибина
      85 mm
    Архітектура
    • Має попереднє штампування
      Ні
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      7035
    • Colour
      Світло-сірий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ748
    PDF
    RoHS report VZ748
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ748 | Hager

      Зображення продукту VZ748

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ748 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ748

      Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулів

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VE103D - Щит розподільний на 3 модулі, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE103D
      Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозрачной дверцей, IP65, VECTOR
    • 2
      VE218DN - Щит розподільний на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE218DN
      Щит розподільчий на 36(40) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 3
      VE412DN - Щит розподільний на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE412DN
      Щит розподільчий на 48(56) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 4
      VE212DN - Щит розподільний на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE212DN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 5
      VE312DN - Щит розподільний на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE312DN
      Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна