The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • VZ455N
    EAN
    3250616666412
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • Клеми QuickConnect
    • vector зовнішньої установки та аксесуари
    • Побачити більше

    QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.) VZ455N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

    VZ455N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Матеріали
    • Colour
      Синій
    • Код RAL
      5012
    Розміри
    • Ширина
      27 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ455N
    PDF
    RoHS report VZ455N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ455N | Hager

      Зображення продукту VZ455N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ455N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ455N

      QuickConnect N-клема для щитів Volta (комплект = 10шт.)

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      192,03 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VE312DN - Щит розподільний на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE312DN
      Щит розподільчий на 36(42) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 2
      VE118DN - Щит розподільний на 18(20) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE118DN
      Щит розподільчий на 18(20) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 3
      VE110D - Щит розподільний на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE110D
      Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 4
      VE112DN - Щит розподільний на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
      VE112DN
      Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR
    • 5
      KN00A - Універсальний перехідник для клем QC
      KN00A
      Універсальний перехідник для клем QC

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна