Універсальний перехідник для клем QC KN00A
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 18 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 47 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота35 mm
-
Ширина105 mm
-
Глибина42 mm
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9011
-
МатеріалПоліамід (PA)
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу KN00A
Універсальний перехідник для клем QuickConnect
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung Universaladapter
Інструкція з встановлення International 2020-01-01
PDF416,70 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Більше документації