Щит Hager FWB63K1 серії Univers призначений для розміщення модульного, мережевого та комунікаційного обладнання в одному корпусі. Корпус зовнішньої установки має клас ізоляції II, розміри 950x800x160 мм та місткість 144 модулів. Hager FWB63K1 забезпечує монтаж апаратури, кабельної інфраструктури, патч-панелей і мережевих пристроїв, спрощуючи обслуговування систем. Конструкція підходить для систем різного призначення та акуратного введення кабелів.
EAN
3250612740246
Упаковка
1 Штука
Щит зовнішньої установки Univers для ММ-обладнання+144мод. 950x800x160мм FWB63K1
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 1 доступні продукти -
DIN-рейка 3 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 3 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів12
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм IN125 A
Обладнання
-
Кількість рейок12
-
Кількість рядів щита6
-
Кількість секцій по ширині3
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
Емність
-
Кільксть модулів144
Функції
-
Має захист головного вимикачаНі
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота950 mm
-
Ширина800 mm
-
Глибина165 mm
-
Вбудована висота950 mm
-
Вбудована ширина800 mm
-
Вбудована глибина161 mm
-
Кількість модулів за шириною36
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи2
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиПодвійні двері,, асиметричні
Підключення
-
Тип монтажуПоверхневий монтаж
Матеріали
-
МатеріалСталь
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Матеріал монтажної пластиниАкрилонітрилстирол акрилат (ASA), Полікарбонат (PC)
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP31
-
Тип блокуванняЗасувний замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FWB63K1
Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 144 мод. 950x800x160мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Більше документації