The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • VZ405N
    EAN
    3250616666405
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Монтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни VZ405N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Монтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни

    VZ405N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Вбудовування в пустотілу стіну
    Розміри
    • Ширина
      234 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Пустотіла стіна
    Матеріали
    • Обробка
      Необроблений
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Набір для пустотілих стін

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS report VZ405N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ405N | Hager

      Зображення продукту VZ405N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ405N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ405N

      Монтажний комплект для установки щитів Volta в пустотілі стіни

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung 6VU01800c | Hager

      Montageanleitung 6VU01800c

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Зображення Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
      Зображення Інструкція з встановлення International 2021-12-08 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Технічний посібник en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Зображення Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Зображення Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Зображення Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      U84T - Шзолююча проставка для щитів серії FW
      U84T
      Шзолююча проставка для щитів серії FW
    • 2
      FWU72K1 - Щит Univers внутрішньої установки IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
      FWU72K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
    • 3
      FWU52K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
      FWU52K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 60M+Multimedia
    • 4
      FWU42K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
      FWU42K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
    • 5
      FWB72K1 - Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм
      FWB72K1
      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна