The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • U84T
    EAN
    4010330552465
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Шзолююча проставка для щитів серії FW U84T

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шзолююча проставка для щитів серії FW

    U84T

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      10 mm
    • Ширина
      27 mm
    • Глибина
      55 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Кріпильні деталі/комплект

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration U84T
    PDF
    Hager RoHS report U84T
    PDF

    Завантаження

    • Зображення U84T | Hager

      Зображення продукту U84T

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу U84T | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу U84T

      Шзолююча проставка для щитів серії FW

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
      VZ306
      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    • 2
      FWU72K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
      FWU72K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
    • 3
      FWU62K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 72M+Multimedia
      FWU62K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 72M+Multimedia
    • 4
      FWU42K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
      FWU42K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
    • 5
      FWB72K1 - Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм
      FWB72K1
      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна