Монтажна шина 35x248x7,5мм для шаф Univers U842B
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 88 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота35 mm
-
Ширина248 mm
-
Глибина7,50 mm
-
Довжина248 mm
Матеріали
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаГаряче оцинкований
Обладнання
-
Тип рейки DINСиметричний
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
Технічний посібник en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Більше документації