Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA VU36NK
EAN
3250616614468
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Власник документа 1 доступні продукти -
Вставна клема 20 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 2 доступні продукти -
Покривна смужка 1 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість рейок3
-
Кількість рядів щита3
Ємність
-
Кільксть модулів36
Розміри
-
Висота609 mm
-
Ширина330 mm
-
Глибина94,50 mm
-
Вбудована висота615 mm
-
Вбудована ширина314 mm
-
Вбудована глибина90 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Матеріали
-
Код RAL7035
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації