Технічні характеристики
Сумісніть
-
Підходить для типу корпусуПрихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну
Розміри
-
Висота630,50 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина36 mm
Кришка, дверцята
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалМетал
-
ОбробкаНеоброблений
Архітектура
-
Позиція дверей шафиЗліва
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняЗамикається на замок
Обладнання
-
Кількість рядів щита3
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VZ103W
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-02
PDF
Більше документації