The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ530N
  • Розподіл електроенергії

Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA VZ530N

EAN
3250616666573
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

VZ530N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • VU36NK

    Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU48NK

    Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU48NWB

    Щит 4-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU24NWB

    0,00 EUR  / *
  • VU36NWB

    Щит 3-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    81 mm
  • Ширина
    302 mm
  • Глибина
    55 mm
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ530N
PDF
Hager RoHS report VZ530N
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ530N | Hager

    Зображення продукту VZ530N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ530N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ530N

    Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 2
    VZ20HS - Модуль Keystone HDMI, пряме з'єднання
    VZ20HS
    Модуль Keystone HDMI, пряме з'єднання
  • 3
    VZ30US - Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
    VZ30US
    Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
  • 4
    VZ20HA - Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
    VZ20HA
    Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
  • 5
    FZ12MK - Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами
    FZ12MK
    Патч-панель 12-кратна під модулі типу Keystone, з тримачами

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна