The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta multimedia та аксесуари
    • VZ00UP
    Розетка Hager VZ00UP серії VOLTA призначена для підключення живлення в мультимедійних щитах та організації мережевого, комунікаційного обладнання й кабельної інфраструктури. 3-кратне виконання із заземлювальним контактом і розворотом на 90° забезпечує зручне підключення блоків живлення. Hager VZ00UP має тип SCHUKO, IP2X, розміри 80х305х45 мм і використовується як оригінальний аксесуар для щитів VOLTA.
    EAN
    3250616668430
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари

    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град. VZ00UP

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.

    VZ00UP

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP2X
    Розміри
    • Висота
      80 mm
    • Ширина
      305 mm
    • Глибина
      45 mm
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    Тексти
    • Захист
      Покращений захист контактів

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ00UP
    PDF
    RoHS report VZ00UP
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ00UP | Hager

      Зображення продукту VZ00UP

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ00UP | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ00UP

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2020-01-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита зовнішньої установки VOLTA
      VA48W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    • 2
      VZ698 - Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
      VZ698
      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
    • 3
      VA60T - Двері металеві непрозорі для щита VA60CN, VOLTA
      VA60T
    • 4
      VA60V - Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
      VA60V
      Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
    • 5
      VZ530N - Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA
      VZ530N
      Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна