The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • VZ699
    EAN
    3250616666993
    Упаковка
    1 Штука
    • volta та аксесуари

    Перегородка для розводки кабеля в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок) VZ699

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перегородка для розводки кабеля в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)

    VZ699

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну
    Розміри
    • Висота
      48 mm
    • Ширина
      20 mm
    • Глибина
      29 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      9005

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ699
    PDF
    RoHS report VZ699
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ699 | Hager

      Зображення продукту VZ699

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ699 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ699

      Перегородка для розводки кабеля в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA24CN - Щит розподільчий на 24(28) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA24CN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    • 2
      VZ308N - Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
      VZ308N
      Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
    • 3
      VZ408M -
      VZ408M
    • 4
      VZ551N - Монтажна рейка для щитів VOLTA
      VZ551N
      Монтажна рейка для щитів VOLTA
    • 5
      VA36T - Двері металеві непрозорі для щита VA36CN, VOLTA
      VA36T

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна