The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • VZ551N
    EAN
    3250616666627
    Упаковка
    10 штук
    • volta та аксесуари

    Монтажна рейка для щитів VOLTA VZ551N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Монтажна рейка для щитів VOLTA

    VZ551N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну, Поверхневий монтаж
    Розміри
    • Висота
      35 mm
    • Ширина
      280 mm
    • Глибина
      10 mm
    • Довжина
      280 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      Гаряче оцинкований
    Емність
    • Кільксть модулів
      12
    Обладнання
    • Тип рейки DIN
      Асиметричний

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ551N
    PDF
    RoHS report VZ551N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ551N | Hager

      Зображення продукту VZ551N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ551N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ551N

      Монтажна рейка для щитів VOLTA

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA36T - Двері металеві непрозорі для щита VA36CN, VOLTA
      VA36T
    • 2
      VZ408M -
      VZ408M
    • 3
      VA24CN - Щит розподільчий на 24(28) модулів, зовнішня установка, без дверцят, VOLTA
      VA24CN
      Щит розподільчий на 24(28) модулів, з/у без дверцят, VOLTA
    • 4
      VZ308N - Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
      VZ308N
      Защіпка для замка для дверей щитів VOLTA (нова версія в/у)
    • 5
      VZ222N - Лицьова панель пластикова для 2-рядного щита VOLTA
      VZ222N
      Лицьова панель пластикова для 2-рядного щита VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна