The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta multimedia та аксесуари
    • VZ00AS
    EAN
    3250616668386
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту VZ00AS

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

    VZ00AS

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP2X
    Розміри
    • Висота
      50 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      45 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    Обладнання
    • Тип розетки роз’єму/вилки
      SCHUKO
    Тексти
    • Захист
      Покращений захист контактів

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ00AS
    PDF
    RoHS report VZ00AS
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ00AS | Hager

      Зображення продукту VZ00AS

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ00AS | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ00AS

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2020-01-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ00UP - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
      VZ00UP
      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
    • 2
      VA60T - Двері металеві непрозорі для щита VA60CN, VOLTA
      VA60T
    • 3
      VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита зовнішньої установки VOLTA
      VA48W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    • 4
      VZ698 - Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
      VZ698
      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
    • 5
      VZ530N - Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA
      VZ530N
      Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна