Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 72 мод. 950x550x160мм FWB62K1
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 1 доступні продукти -
DIN-рейка 3 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 3 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів8
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
Обладнання
-
Кількість рейок6
-
Кількість рядів щита6
-
Кількість секцій по ширині2
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуТак
Емність
-
Кільксть модулів72
Функції
-
Має захист головного вимикачаНі
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота950 mm
-
Ширина550 mm
-
Глибина165 mm
-
Вбудована висота950 mm
-
Вбудована ширина550 mm
-
Вбудована глибина161 mm
-
Кількість модулів за шириною24
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Підключення
-
Тип монтажуПоверхневий монтаж
Матеріали
-
МатеріалСталь
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Матеріал монтажної пластиниАкрилонітрилстирол акрилат (ASA), Полікарбонат (PC)
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP31
-
Тип блокуванняЗасувний замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FWB62K1
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Більше документації