The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ714
    EAN
    3250612767144
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший FZ714

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший

    FZ714

    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ714
    PDF
    RoHS report FZ714
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ714 | Hager

      Зображення продукту FZ714

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ714 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ714

      Монтажний комплект для установки одного цоколя Univers на інший

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2018-04-09 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2018-04-09

      PDF
      1,54 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FWB64S - Щит Univers IP44/II 950x1050x161мм 288мод.(4x72)
      FWB64S
      Щит Univers IP44/II 950x1050x161мм 288мод.(4x72)
    • 2
      FWB62S - Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 144мод.(2x72)
      FWB62S
      Щит Univers IP44/II 950x550x161мм 144мод.(2x72)
    • 3
      FWB72S - Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)
      FWB72S
      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)
    • 4
      FWB72M2 - Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.
      FWB72M2
      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.
    • 5
      FWB74N - Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 240мод. з блоком для клем
      FWB74N
      Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 240мод. з блоком для клем

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна