The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити внутрішнього монтажу
    • FZ794
    EAN
    3250612767946
    Упаковка
    10 штук
    • Щити внутрішнього монтажу
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Побачити більше

    Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW FZ794

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

    FZ794

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Світло-сірий
    • Прозорий
      Так
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FZ794
    PDF
    RoHS report FZ794
    PDF
    Документ PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB

    Завантаження

    • Зображення FZ794 | Hager

      Зображення продукту FZ794

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ794 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Технічний посібник en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2024-10-10 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-02-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-02-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ00HD - Розетка з з/к Volta.Hybrid
      VZ00HD
      Розетка з з/к Volta.Hybrid
    • 2
      FWU52S - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 120M
      FWU52S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x565x112мм 120M
    • 3
      FWU32M2 - Щит Univers в/у IP30/II QC 507x565x112мм 78М
      FWU32M2
      Щит Univers в/у IP30/II QC 507x565x112мм 78М
    • 4
      FWU51S - Щит Univers в/у IP30/II QC 807x315x112мм 60M
      FWU51S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 807x315x112мм 60M
    • 5
      FWU71S - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x315x112мм 84M
      FWU71S
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x315x112мм 84M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна