Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA VU60NK
EAN
3250616615717
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Власник документа 1 доступні продукти -
Вставна клема 20 доступні продукти -
Покривна смужка 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 2 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 1 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість рейок5
-
Кількість рядів щита5
Ємність
-
Кільксть модулів60
Розміри
-
Висота880 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина94,50 mm
-
Вбудована висота865 mm
-
Вбудована ширина314 mm
-
Вбудована глибина90 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Матеріали
-
Код RAL7035
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації