The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ105N
  • Розподіл електроенергії

VZ105N

EAN
3250616668171
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

VZ105N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • VU60NK

    Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU602WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU603WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU60NWB

    Щит 5-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU603NWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    880 mm
  • Ширина
    348 mm
  • Глибина
    36 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP30
Обладнання
  • Кількість рядів щита
    5

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ105N
PDF
Hager RoHS report VZ105N
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ105N | Hager

    Зображення продукту VZ105N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ105N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ105N

    Технічні характеристики виробу 2026-01-05

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ00UP - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
    VZ00UP
    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
  • 2
    VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    VA48W
    Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
  • 3
    VZ00AS - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту
    VZ00AS
    Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту
  • 4
    VA36W - Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    VA36W
    Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита з/у VOLTA
  • 5
    VA36NW - Щит 3-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA
    VA36NW
    Щит 3-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна