Адаптер для ввідних клем Quick-Connect (2х18) UZ00K2
EAN
3250616366732
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 49 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина90 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації