Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Основа/основний елемент 1 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 3 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 5 доступні продукти -
DIN-рейка 4 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 4 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота1,550 mm
-
Ширина1,300 mm
-
Глибина205 mm
-
Товщина бічної стінки1 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Тип блокуванняЗасувний замок, Без замка
-
Ударостійкість IKIK09
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині5
-
Кількість отворів у фланцевій пластині10
-
Кількість рядів щита10
Установлення, монтаж
-
Монтаж наНастінний монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
Матеріали
-
ColourЧистий білий
-
Код RAL9010
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
МатеріалСталь
-
Обробка поверхніМатовий
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиПодвійні двері,, асиметричні
Електричний струм
-
Номінальний струм IN400 A
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FP05SN2
Щит Univers IP44/II 1550x1300x205, 5 секцій
PDF -
Інструкція з встановлення
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Більше документації