The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ445B
    EAN
    3250612778683
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    З'єднувач для вертикального монтажу двох 5-секційних щитів Univers FZ445B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    З'єднувач для вертикального монтажу двох 5-секційних щитів Univers

    FZ445B

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      460 mm
    • Ширина
      300 mm
    • Глибина
      90 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ445B
    PDF
    RoHS report FZ445B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ445B | Hager

      Зображення продукту FZ445B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ445B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ445B

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2026-03-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2026-03-25

      PDF
      1,74 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FZ014NV - Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм
      FZ014NV
      Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм
    • 2
      VZ02MM - Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
      VZ02MM
      Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
    • 3
      FZ006NV - Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм
      FZ006NV
      Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм
    • 4
      UN07A - Шина несуча Univers, для щитів з Н=1100мм, (комплект 2 шт.)
      UN07A
      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1100мм, (комплект 2 шт.)
    • 5
      FZ12MM - Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами
      FZ12MM
      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна