Технічні характеристики
Розміри
-
Висота52 mm
-
Ширина42 mm
-
Глибина28 mm
Матеріали
-
МатеріалМетал
-
ОбробкаОцинкований гальванічно
Аксесуари
-
Тип шафи для аксесуарівКріпильні деталі/комплект
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UT90G
Кріплення для несучих шин в щитах Univers
PDF
Більше документації