The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ426
    EAN
    3250612779000
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Фланець для щитів Univers IP44/54 FZ426

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Фланець для щитів Univers IP44/54

    FZ426

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      15 mm
    • Ширина
      220 mm
    • Глибина
      104 mm
    Архітектура
    • Має попереднє штампування
      Так
    Обладнання
    • Категорія монтажної плити
      Глухий
    • Запечатуваний
      Ні
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ426
    PDF
    RoHS report FZ426
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ426 | Hager

      Зображення продукту FZ426

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ426 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ426

      Фланець для щитів Univers IP44/54

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

      MA uni. - f. FZ425, FZ426

      Інструкція з встановлення International 2009-12-16

      PDF
      632,98 kB
      Зображення Інструкція з встановлення International 2021-04-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2021-04-01

      PDF
      654,51 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2022-10-27 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-10-27

      PDF
      98,79 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FZ014NV - Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм
      FZ014NV
      Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 950х550мм
    • 2
      VZ02MM - Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
      VZ02MM
      Комплект пластикових утримувачів для мультимедійних виробів
    • 3
      FZ006NV - Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм
      FZ006NV
      Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм
    • 4
      UN07A - Шина несуча Univers, для щитів з Н=1100мм, (комплект 2 шт.)
      UN07A
      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1100мм, (комплект 2 шт.)
    • 5
      FZ12MM - Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами
      FZ12MM
      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна