Рейка запобіжна (комплект 2шт.) для шаф Univers, ширина 1000мм UT84CN
EAN
3250616302181
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 24 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина1,000 mm
-
Глибина19 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Більше документації