З'єднувальнй клин для шин в щитах Univers (2шт.) UT12L
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 56 доступні продукти
Згадується в
-
FP83SN2Щит Univers IP44/II 1250x800x205, 3 секції
-
FP14SN2Щит Univers IP44/II 1700x1050x205, 4 секції
-
FP04SN2Щит Univers IP44/II 1550x1050x205, 4 секції
-
FP12SN2Щит Univers IP44/II 1700x550x205, 2 секції
-
FP11SN2Щит Univers IP44/II 1700x300x205, 1 секція
-
FP05SN2Щит Univers IP44/II 1550x1300x205, 5 секцій
-
FP13SN2Щит Univers IP44/II 1700x800x205, 3 секції
-
FP91SN2Щит Univers IP44/II 1400x300x205, 1 секція
-
FP85SN2Щит Univers IP44/II 1250x1300x205, 5 секцій
-
FP84SN2Щит Univers IP44/II 1250x1050x205, 4 секції
-
FP92SN2Щит Univers IP44/II 1400x550x205, 2 секції
-
FP82SN2Щит Univers IP44/II 1250x550x205, 2 секції
-
FP81SN2Щит Univers IP44/II 1250x300x205, 1 секція
-
FP75SN2Щит Univers IP44/II 1100x1300x205, 5 секцій
-
FP74SN2Щит Univers IP44/II 1100x1050x205, 4 секції
-
FP73SN2Щит Univers IP44/II 1100x800x205, 3 секції
-
FP72SN2Щит Univers IP44/II 1100x550x205, 2 секції
-
FP71SN2Щит Univers IP44/II 1100x300x205, 1 секція
-
FP65SN2Щит Univers IP44/II 950x1300x205, 5 секцій
-
FP64SN2Щит Univers IP44/II 950x1050x205, 4 секції
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів
-
5
-
1
UZ01V1Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук) -
2
UZ25V2Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук) -
3
UZ25V1Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук) -
4
S35SПолоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла -
5
ZZ35SПолоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла