The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Окремостоячі шафи
    • FP23SN2
    EAN
    3250612668960
    Упаковка
    1 Штука
    • Окремостоячі шафи

    Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції FP23SN2

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції

    FP23SN2

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (26)
    • DIN-рейка 7 доступні продукти
    • Ущільнювальна пластина для корпусу 5 доступні продукти
    • Олівець для підфарбовування 2 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 3 доступні продукти
    • Компоненти для розташування/системи відсіків 1 доступні продукти
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • DIN-рейка
    • Ущільнювальна пластина для корпусу
    • Олівець для підфарбовування
    • Монтажні аксесуари
    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • Система блокування
    • Основа/основний елемент
    • Власник документа
    • Перехідна кришка для інсталяційного каналу
    • Прохідна клемна колодка
    • UN12A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1850мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UN06A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=950мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UN02A

      Шина несуча Univers N, для щитів з Н=300мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • U82A

      Монтажна шина 35x7.5мм 1-рядна поглиблена для шаф Univers

      0,00 EUR  / *
    • UN13A

      Шина несуча Univers, для щитів з Н=1950мм, (комплект 2 шт.)

      0,00 EUR  / *
    • UT12QN

      Поперечна планка 2-секційна, 800мм, Univers

      0,00 EUR  / *
    • U842B

      Монтажна шина 35x248x7, 5мм для шаф Univers

      0,00 EUR  / *
    • FZ426

      Фланець для щитів Univers IP44/54

      0,00 EUR  / *
    • FZ425

      Фланець для щитів Univers IP44/54

      0,00 EUR  / *
    • FZ466N

      Панель для вводу кабелів у щити Univers, IP44/IP54

      0,00 EUR  / *
    • FZ427L

      Заглушка для вводного отвору ліва для щитів IP44/IP54

      0,00 EUR  / *
    • FZ427R

      Заглушка для вводного отвору права для щитів IP44/IP54

      0,00 EUR  / *
    • FZ791N

      Лаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010

      0,00 EUR  / *
    • MES-LSTI7035

      Коректор ЛКП, 12мл, RAL7035

      0,00 EUR  / *
    • UT90G

      Кріплення для несучих шин в щитах Univers

      0,00 EUR  / *
    • UZ00K2

      Адаптер для ввідних клем Quick-Connect (2х18)

      0,00 EUR  / *
    • UT12HSV

      З'єднувач для рейок Univers (10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • FZ738

      Монтажний комплект для установки щита Univers на цоколь

      0,00 EUR  / *
    • UT83CN

      Рейка запобіжна (комплект 2шт.) для шаф Univers, ширина 750мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ597N

      Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E)

      0,00 EUR  / *
    • FZ598N

      Накладка для дверцят щитів Univers з відкідною ручкою

      0,00 EUR  / *
    • FZ832N

      Штанга замикаючих механізмів щитів Univers 1850мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ623N

      Цоколь для щитів Univers 200х800х205мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *
    • FZ443N

      Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 800мм

      0,00 EUR  / *
    • KR15P

      Клемний ввод 309А 1п переріз 35-150мм2 сірий

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,950 mm
    • Ширина
      800 mm
    • Глибина
      205 mm
    • Товщина бічної стінки
      1 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Тип блокування
      Засувний замок, Без замка
    • Ударостійкість IK
      IK09
    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      3
    • Кількість отворів у фланцевій пластині
      6
    • Кількість рядів щита
      12
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Підлогове кріплення
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Обробка
      З порошковим покриттям
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      2
    • Кількість замків
      1
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      400 A

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP23SN2
    PDF
    RoHS report FP23SN2
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FP23SN2 | Hager

      Зображення продукту FP23SN2

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FP23SN2 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FP23SN2

      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x800x205 3 секції

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2026-03-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FR23L1 - Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR23L1
      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
    • 2
      FR12S1 - Щит на підлогу Univers IP55/II 1700x550x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR12S1
      Щит на підлогу Univers IP55/II 1700x550x275мм (+цоколь h=100мм)
    • 3
      FR23S1 - Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR23S1
      Щит на підлогу Univers IP55/II 1850x800x275мм (+цоколь h=100мм)
    • 4
      FP22SN2 - Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x550x205 2 секції
      FP22SN2
      Щит на підлогу з цоколем Univers IP44/II 1950x550x205 2 секції
    • 5
      FR26L1 - Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x1550x275мм (+цоколь h=100мм)
      FR26L1
      Щит на підлогу Univers, проз.двері, IP55/II 1850x1550x275мм (+цоколь h=100мм)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна