The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • FZ832N
    EAN
    3250612778300
    Упаковка
    1 Штука

    Штанга замикаючих механізмів щитів Univers 1850мм FZ832N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Штанга замикаючих механізмів щитів Univers 1850мм

    FZ832N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      1,850 mm
    Обладнання
    • З перемикачем
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FZ832N
    PDF
    RoHS report FZ832N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ832N | Hager

      Зображення продукту FZ832N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ832N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ832N

      Штанга замикаючих механізмів щитів Univers 1850мм

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2013-11-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна