The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ443N
    EAN
    3250612778034
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 800мм FZ443N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 800мм

    FZ443N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Обладнання
    • Кількість секцій по ширині
      3
    Розміри
    • Висота
      176 mm
    • Ширина
      800 mm
    • Глибина
      135 mm
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      quickset
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ443N
    PDF
    RoHS report FZ443N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ443N | Hager

      Зображення продукту FZ443N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ443N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ443N

      Кожух для вводу каб.каналів в щити Univers 160/205мм глибиною, ширина 800мм

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      U842B - Монтажна шина 35x248x7,5мм для шаф Univers
      U842B
      Монтажна шина 35x248x7, 5мм для шаф Univers
    • 2
      FWB33S - Щит Univers IP44/II 500x800x161мм 108мод.(3x36)
      FWB33S
      Щит Univers IP44/II 500x800x161мм 108мод.(3x36)
    • 3
      U82A - Монтажна шина 35x7.5мм 1-рядна поглиблена для шаф Univers
      U82A
      Монтажна шина 35x7.5мм 1-рядна поглиблена для шаф Univers
    • 4
      FWB73N - Щит Univers IP44/II 1100x800x161мм 180мод. з блоком для клем
      FWB73N
      Щит Univers IP44/II 1100x800x161мм 180мод. з блоком для клем
    • 5
      FZ007NV - Двері з вентиляційними отворами ліві для щитів Univers 650х800мм
      FZ007NV
      Двері з вентиляційними отворами ліві для щитів Univers 650х800мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна