Шина несуча Univers, для щитів з Н=1950мм, (комплект 2 шт.) UN13A
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 3 доступні продукти -
Перехідник на DIN-рейку 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота1,950 mm
-
Глибина160 mm
Матеріали
-
МатеріалМетал
-
ОбробкаОцинкований гальванічно
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу UN13A
Шина несуча Univers, для щитів з Н=1950мм, (комплект 2 шт.)
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Більше документації