The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми QuickConnect та аксесуари
    • UZ00K1
    EAN
    3250616366541
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect та аксесуари

    Утримувач клем для щитів Univers Z UZ00K1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Утримувач клем для щитів Univers Z

    UZ00K1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Вставна клема 18 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 55 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Вставна клема
    • KN10E

      QC PE-клема 2x16мм²+8x4мм² ширина 45мм

      0,00 EUR  / *
    • KN06P

      QC фазна клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

      0,00 EUR  / *
    • KN10P

      QC фазна клема 2x16мм²+8x4мм² ширина 45мм

      0,00 EUR  / *
    • KN14P

      QC фазна клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм

      0,00 EUR  / *
    • KN18P

      QC фазна клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм

      0,00 EUR  / *
    • KN22P

      QC фазна клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм

      0,00 EUR  / *
    • KN26P

      QC фазна клема 6x16мм²+20x4мм² ширина 105мм

      0,00 EUR  / *
    • KN06E

      QC PE-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

      0,00 EUR  / *
    • KN06N

      QC N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

      0,00 EUR  / *
    • KN26N

      QC N-клема 6x16мм²+20x4мм² ширина 105мм

      0,00 EUR  / *
    • KN10N

      QC N-клема 2x16мм²+8x4мм² ширина 45мм

      0,00 EUR  / *
    • KN14E

      QC PE-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм

      0,00 EUR  / *
    • KN14N

      QC N-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм

      0,00 EUR  / *
    • KN18E

      QC PE-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм

      0,00 EUR  / *
    • KN18N

      QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм

      0,00 EUR  / *
    • KN22E

      QC PE-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм

      0,00 EUR  / *
    • KN22N

      QC N-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм

      0,00 EUR  / *
    • KN26E

      QC PE-клема 6x16мм²+20x4мм² ширина 105мм

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • FWB71S

      Щит Univers IP44/II 1100x300x161мм 84мод.(1x84)

      0,00 EUR  / *
    • FWB72K1

      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм

      0,00 EUR  / *
    • FWB54S

      Щит Univers IP44/II 800x1050x161мм 240мод.(4x60)

      0,00 EUR  / *
    • FWB31S

      Щит Univers IP44/II 500x300x161мм 36мод.(1x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB74S

      Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 336мод.(4x84)

      0,00 EUR  / *
    • FWB63K1

      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 144 мод. 950x800x160мм

      0,00 EUR  / *
    • FWB52K1

      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 60 мод. 800x550x160мм

      0,00 EUR  / *
    • FWB33S

      Щит Univers IP44/II 500x800x161мм 108мод.(3x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB32M2

      Щит Univers IP44/II 500x550x161мм 78мод.

      0,00 EUR  / *
    • FWB72S

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)

      0,00 EUR  / *
    • FWB43S

      Щит Univers IP44/II 650x800x161мм 144мод.(3x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB63S

      Щит Univers IP44/II 950x800x161мм 216мод.(3x72)

      0,00 EUR  / *
    • FWB62K1

      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 72 мод. 950x550x160мм

      0,00 EUR  / *
    • FWB61S

      Щит Univers IP44/II 950x300x161мм 72мод.(1x72)

      0,00 EUR  / *
    • FWB52S

      Щит Univers IP44/II 800x550x161мм 120мод.(2x60)

      0,00 EUR  / *
    • FWB42S

      Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 96мод.(2x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB42K1

      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 48 мод. 650x550x160мм

      0,00 EUR  / *
    • FWB34S

      Щит Univers IP44/II 500x1050x161мм 144мод.(4x36)

      0,00 EUR  / *
    • FWB44S

      Щит Univers IP44/II 650x1050x161мм 192мод.(4x48)

      0,00 EUR  / *
    • FWB72M2

      Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 182мод.

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Ширина
      195 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9005
    • Матеріал
      Полікарбонат (PC)

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration UZ00K1
    PDF
    RoHS report UZ00K1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UZ00K1 | Hager

      Зображення продукту UZ00K1

    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung Klemmenträger | Hager

      Montageanleitung Klemmenträger

      Інструкція з встановлення International 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KN06N - QuickConnect N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм
      KN06N
      QC N-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм
    • 2
      KN22E - QC PE-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
      KN22E
      QC PE-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
    • 3
      KN18N - QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
      KN18N
      QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
    • 4
      KN18E - QC PE-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
      KN18E
      QC PE-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
    • 5
      KN14P - QC фазна клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
      KN14P
      QC фазна клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна