Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
DIN-рейка 3 доступні продукти -
Комутаційна панель для шафи 3 доступні продукти -
Розетка для розподільного щита 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 2 доступні продукти -
Покривна смужка 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Кількість вхідних кабелів16
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Номінальний струм125 A
-
Кількість рейок28
-
Кількість рядів щита0
-
Кількість секцій по ширині4
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
-
Кільксть модулів336
-
З вводами для трубопроводівТак
-
Висота1,100 mm
-
Ширина1,050 mm
-
Глибина165 mm
-
Вбудована висота1,100 mm
-
Вбудована ширина1,050 mm
-
Вбудована глибина0
-
Кількість модулів за шириною48
-
Кількість дверей шафи2
-
Кількість замків1
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип монтажуПоверхневий монтаж
-
МатеріалСталь
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK09
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Тип блокуванняБез замка
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FWB74S
Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 336мод.(4x84)
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-03-09
PDF1,44 MB