The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FZ900
    EAN
    3250612779307
    Упаковка
    1 Набір
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари

    Конштейни (4шт.) для скритого монтажу щитів Univers в кірпічні/бетонні стіни FZ900

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Конштейни (4шт.) для скритого монтажу щитів Univers в кірпічні/бетонні стіни

    FZ900

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      260 mm
    • Ширина
      305 mm
    • Глибина
      65 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ900
    PDF
    RoHS report FZ900
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FZ900 | Hager

      Зображення продукту FZ900

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FZ900 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FZ900

      Конштейни (4шт.) для скритого монтажу щитів Univers в кірпічні/бетонні стіни

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення MA uni. - f. FZ900 | Hager

      MA uni. - f. FZ900

      Інструкція з встановлення International 2009-12-16

      PDF
      4,91 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Технічний посібник en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
      UZ01V1
      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    • 2
      UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V2
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    • 3
      UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
      UZ25V1
      Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    • 4
      ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
      ZZ35S
      Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    • 5
      UZ31M1 - Плита монтажна для щита 500х300
      UZ31M1
      Плита монтажна для щита 500х300

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна