The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Поліестер
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • UZ01V1
    EAN
    3250616365865
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Блоки univers N та аксесуари
    • Монтажні блоки univers N та аксесуари
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • Побачити більше

    Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук) UZ01V1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)

    UZ01V1

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      68 mm
    • Ширина
      203 mm
    • Глибина
      128 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Поліамід (PA)
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Монтажний кронштейн

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UZ01V1
    PDF
    RoHS report UZ01V1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UZ01V1 | Hager

      Зображення продукту UZ01V1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UZ01V1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UZ01V1

      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)

      PDF
    • Технічний посібник

      Зображення Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Технічний посібник en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Зображення Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Зображення Technical manual for New VegaD enclosures | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-02-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-02-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD11B1 - Блок Univers для модульних апаратів 1х12М, 150x250мм
      UD11B1
      Блок Univers для модульних апаратів 1х12М, 150x250мм
    • 2
      UD31A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x250мм
      UD31A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x250мм
    • 3
      UD22C1 - Блок Univers з монтажною плитою, 300x500мм
      UD22C1
      Блок Univers з монтажною плитою, 300x500мм
    • 4
      UD21F1 - Блок Univers пустий, 300x250мм
      UD21F1
      Блок Univers пустий, 300x250мм
    • 5
      UD32A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм
      UD32A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна