The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • Клеми QuickConnect
    • VZ461
    Утримувач з клемами Hager VZ461 серії VOLTA призначений для комплектації електрощитів та впорядкованого підключення нейтральних і захисних провідників. Конфігурація PE/N передбачає 11 клем N і 11 клем PE, а також 3 додаткові N і 3 PE, що відповідає потребам 12-модульних щитів. Hager VZ461 допомагає акуратно розподілити проводку всередині корпусу, спростити монтаж, перевірку з’єднань і подальше обслуговування щита без змішування провідників N та PE.
    EAN
    3250616664616
    Упаковка
    1 Штука
    • Клеми QuickConnect

    Утримувач з клемами PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE VZ461

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Утримувач з клемами PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE

    VZ461

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      46 mm
    • Ширина
      270 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9005

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ461
    PDF
    RoHS report VZ461
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ461 | Hager

      Зображення продукту VZ461

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ461 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ461

      Утримувач з клемами PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Montageanleitung Klemmenträger | Hager

      Montageanleitung Klemmenträger

      Інструкція з встановлення International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KN18N - QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
      KN18N
      QC N-клема 4x16мм²+14x4мм² ширина 75мм
    • 2
      KN14N - QC N-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
      KN14N
      QC N-клема 3x16мм²+11x4мм² ширина 60мм
    • 3
      KN22N - QC N-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
      KN22N
      QC N-клема 5x16мм²+17x4мм² ширина 90мм
    • 4
      VZ462 - Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE
      VZ462
      Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE
    • 5
      KN06E - QC PE-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм
      KN06E
      QC PE-клема 1x16мм²+5x4мм² ширина 30мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна