The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta та аксесуари
    • VZ412
    EAN
    3250616411623
    Упаковка
    1 Штука
    • volta та аксесуари
    • volta multimedia та аксесуари
    • Побачити більше

    Кожух для вводу кабеля в щити Volta VA… VZ412

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кожух для вводу кабеля в щити Volta VA…

    VZ412

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      89,80 mm
    • Ширина
      288 mm
    • Глибина
      85 mm
    Архітектура
    • Має попереднє штампування
      Так
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ412
    PDF
    RoHS report VZ412
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ412 | Hager

      Зображення продукту VZ412

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ412 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ412

      Кожух для вводу кабеля в щити Volta VA…

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2019-03-01 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2019-03-01

      PDF
      4,55 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-08-07 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA60WWH - Щит 5-ряд. для ММ-обладнання, зовнішньої установки з пластиковими дверима, VOLTA
      VA60WWH
      Щит 5-рядний для ММ-обладнання, з/у з пластиковими дверями, VOLTA
    • 2
      VU24NWB - Щит 2-рядний для ММ-обладнання, внутрішня установка, металеві двері, VOLTA
      VU24NWB
    • 3
      VU36NWB - Щит 3-рядний для ММ-обладнання, внутрішня установка, металеві двері, VOLTA
      VU36NWB
      Щит 3-рядний для ММ-обладнання, в/у з металевими дверями, VOLTA
    • 4
      VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита зовнішньої установки VOLTA
      VA48W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    • 5
      VZ00AS - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту
      VZ00AS
      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна