Щит 3-рядний для ММ-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA VA36NW
EAN
3250616411494
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 1 доступні продукти -
Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти -
Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти -
Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для клем 6 доступні продукти -
Дверцята/панель управління 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Потужність
-
Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K40 W
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита3
-
Кількість секцій по ширині1
Ємність
-
Кільксть модулів36
-
Кількість півмодулів терміналів на рейці72
Розміри
-
Висота515 mm
-
Ширина305 mm
-
Глибина96,50 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
Матеріали
-
Код RAL9010
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Випробування розжареним дротом750 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації