The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • vega
    • VZ306
    EAN
    3250616663060
    Упаковка
    1 Штука
    • volta та аксесуари
    • volta multimedia та аксесуари
    • vega
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі VZ306

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі

    VZ306

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Сумісніть
    • Підходить для типу корпусу
      Прихований монтажу, Вбудовування в пустотілу стіну, Поверхневий монтаж
    Розміри
    • Ширина
      150 mm
    Матеріали
    • Обробка
      Необроблений
    Аксесуари
    • Тип шафи для аксесуарів
      Кріпильні деталі/комплект

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ306
    PDF
    RoHS report VZ306
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ306 | Hager

      Зображення продукту VZ306

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ306 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ306

      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі

      PDF
    • Файли STEP

      Зображення VZ306-1 | Hager

      VZ306-1

      Файли STEP International 2026-04-15

      STP
      470,38 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VB218TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 36M, VEGA
      VB218TB
      Щит з/у, прозорі двері, 36M, VEGA
    • 2
      VB318TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 54M, VEGA
      VB318TB
      Щит з/у, прозорі двері, 54M, VEGA
    • 3
      VB318MMT - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
      VB318MMT
      Щит з/у, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    • 4
      VZ310TVB - Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA
      VZ310TVB
      Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA
    • 5
      VB218PB - Щит зовнішньої установки, білі двері, 36M, VEGA
      VB218PB
      Щит з/у, білі двері, 36M, VEGA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна