Щит Hager VB218PB серії VEGA призначений для встановлення модульного електротехнічного обладнання на DIN-рейку в житлових, адміністративних та комерційних будівлях. Корпус зовнішньої установки має місткість 36 модулів (2 ряди по 18 модулів) і збільшену глибину 146 мм, характерну для серії VEGA. Hager VB218PB комплектується білими дверима, забезпечує зручне розміщення апаратури та кабелів, а також спрощує монтаж і подальше обслуговування розподільчого щита.
EAN
3250611019206
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти -
Кабельний ввід 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм IN90 A
Обладнання
-
Кількість рейок2
-
Кількість рядів щита2
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів36
Розміри
-
Висота475 mm
-
Ширина400 mm
-
Глибина146 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріНі
Матеріали
-
МатеріалПолістирол (PS)
-
Код RAL9010
-
ColourБілий
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VB218PB
Щит з/у, білі двері, 36M, VEGA
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2026-09-03
PDF12,73 MB -
Сертифікат продукту
Сертифікат продукту International 2024-03-19
PDF3,01 MB
Сертифікат продукту en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF925,70 kB
Сертифікат продукту en-GB, fr-FR 2019-01-16
PDF931,80 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF472,58 kB
Більше документації