The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
  • vega
  • VB418TB
  • Розподіл електроенергії

Щит з/у, прозорі двері, 72M, VEGA VB418TB

EAN
3250611019305
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Щит з/у, прозорі двері, 72M, VEGA

VB418TB

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Система блокування 2 доступні продукти
  • Компоненти для розташування/системи відсіків 2 доступні продукти
  • Кабельний ввід 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Система блокування
  • Компоненти для розташування/системи відсіків
  • Кабельний ввід
  • VZ310TVB

    Ручка з замком в прозорі двері щитів VEGA

    0,00 EUR  / *
  • VZ310PVB

    Ручка з замком в білі двері щитів VEGA

    0,00 EUR  / *
  • VZ006VB

    Перехідник для вертикального з'єднання двох щитів VEGA

    0,00 EUR  / *
  • VZ005VB

    Перехідник для горизонтального з'єднання двох щитів VEGA

    0,00 EUR  / *
  • VZ001VB

    Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    125 A
Обладнання
  • Кількість рейок
    4
  • Кількість рядів щита
    4
Ємність
  • Кільксть модулів
    72
Розміри
  • Висота
    775 mm
  • Ширина
    400 mm
  • Глибина
    146 mm
  • Кількість модулів за шириною
    18
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    1
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Ударостійкість IK
    IK07
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP40
  • Випробування розжареним дротом
    650 °C

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VB418TB
PDF
Hager RoHS report VB418TB
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 2
    VZ20HA - Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
    VZ20HA
    Модуль Keystone HDMI, під кутом 90°
  • 3
    VZ30US - Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
    VZ30US
    Модуль Keystone USB 3.0, пряме з'єднання
  • 4
    VB318MP - Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA
    VB318MP
    Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA
  • 5
    VB418MMT - Щит з/у, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    VB418MMT
    Щит з/у, прозорі двері, 18M + 3 ряди для ММ-обладнання, VEGA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна