The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • vega
    • VZ001VB
    EAN
    3250611025573
    Упаковка
    1 Штука
    • vega

    Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA VZ001VB

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA

    VZ001VB

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      20 mm
    • Висота
      395 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ001VB
    PDF
    RoHS report VZ001VB
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ001VB | Hager

      Зображення продукту VZ001VB

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ001VB | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ001VB

      Фланець плаский для каналів і труб в щити VEGA

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-09-13 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VB218PB - Щит зовнішньої установки, білі двері, 36M, VEGA
      VB218PB
      Щит з/у, білі двері, 36M, VEGA
    • 2
      VB318MMT - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
      VB318MMT
      Щит з/у, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
    • 3
      VB218TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 36M, VEGA
      VB218TB
      Щит з/у, прозорі двері, 36M, VEGA
    • 4
      VB318TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 54M, VEGA
      VB318TB
      Щит з/у, прозорі двері, 54M, VEGA
    • 5
      VB418TB - Щит зовнішньої установки, прозорі двері, 72M, VEGA
      VB418TB
      Щит з/у, прозорі двері, 72M, VEGA

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна