Щит Hager VB318MMT серії VEGA призначений для розміщення мережевого, комунікаційного та іншого мультимедійного обладнання. Корпус зовнішньої установки поєднує секцію на 18 модулів і 2 ряди для ММ-обладнання та має збільшену глибину 146 мм. Hager VB318MMT комплектується прозорими дверима, що забезпечують візуальний контроль встановлених пристроїв. Конструкція спрощує організацію кабельної інфраструктури, монтаж обладнання та подальше обслуговування систем.
EAN
3250611019350
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 1 доступні продукти -
Загальні аксесуари 1 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Обладнання
-
Кількість рейок1
-
Кількість рядів щита3
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуНі
-
Має клемну колодку для заземленняНі
-
Має монтажну пластинуТак
Емність
-
Кільксть модулів18
Розміри
-
Висота625 mm
-
Ширина400 mm
-
Глибина146 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків1
-
Дверцята/кришка прозоріТак
Матеріали
-
МатеріалПолістирол (PS)
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP00
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VB318MMT
Щит з/у, прозорі двері, 18M + 2 ряди для ММ-обладнання, VEGA
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, nl-NL 2026-09-03
PDF17,95 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Більше документації