Перегородки (4шт.) для розводки кабеля в щитах GOLF VZ699N
EAN
3250616655645
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 40 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота67 mm
-
Ширина16,50 mm
-
Глибина25 mm
Матеріали
-
Код RAL9005
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації