Розподільні щити golf
Зовнішній та внутрішній монтаж
Корпуси golf від Hager доступні для зовнішнього та внутрішнього монтажу з 1 до 4 рядів, що дозволяє розмістити від 4 до 72 модулів, і поставляються з непрозорими або прозорими дверцятами. Підходить для всіх модульних захисних пристроїв Hager і для пристроїв із монтажною глибиною до 70 мм. Двері можуть бути встановлені праворуч або ліворуч, опціонально замок і ключі. 125 мм між DIN-рейками.
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів