Щит 4-рядний для ММ-обладнання, в/у, білі пластикові перфоровані двері, GOLF VF418PZF
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Загальні аксесуари 1 доступні продукти -
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
Система блокування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Обладнання
-
Кількість рейок4
-
Кількість рядів щита4
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуНі
-
Має клемну колодку для заземленняНі
-
Має монтажну пластинуТак
Емність
-
Кільксть модулів72
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота688 mm
-
Ширина460 mm
-
Глибина97,50 mm
-
Вбудована ширина426 mm
-
Вбудована глибина72 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Більше документації