The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • Розподільні щити golf
    • VZ797N
    EAN
    3250616656284
    Упаковка
    1 Штука
    • Розподільні щити golf

    Кронштейн з PE+N клемами для щитів Golf шириною 18М VZ797N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кронштейн з PE+N клемами для щитів Golf шириною 18М

    VZ797N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Реактивний чорний
    • Код RAL
      9005
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ797N
    PDF
    RoHS report VZ797N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ797N | Hager

      Зображення продукту VZ797N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ797N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ797N

      Кронштейн з PE+N клемами для щитів Golf шириною 18М

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VF212PD - Щит внутрішньої установки з білими дверцятами, 24 мод. (2х12), GOLF
      VF212PD
      Щит в/у з білими дверцятами, 24 мод. (2х12), GOLF
    • 2
      VS118PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
      VS118PD
      Щит з/у з білими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
    • 3
      VF118TD - Щит внутрішньої установки з прозорими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
      VF118TD
      Щит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
    • 4
      VF318PD - Щит внутрішньої установки з білими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
      VF318PD
      Щит в/у з білими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
    • 5
      VZ707N - Утримувач клем QuickConnect для щитів Golf VF/VS 12мод.
      VZ707N
      Утримувач клем QuickConnect для щитів Golf VF/VS 12мод.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна