Щит Hager VF418TD серії GOLF призначений для встановлення модульного електротехнічного обладнання в житлових і комерційних електроустановках. Модель Hager VF418TD передбачає внутрішню установку та забезпечує зручне розміщення модульної апаратури. Конструкція щита створює комфортний доступ до обладнання під час монтажу й обслуговування. Виріб відрізняється якісним виконанням, сумісністю з рішеннями Hager та акуратним зовнішнім виглядом.
EAN
3250616463394
Упаковка
1 Штука
Щит внутрішньої установки з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF VF418TD
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти -
Загальні аксесуари 2 доступні продукти -
Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти -
Монтажні аксесуари 2 доступні продукти -
Система блокування 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
Електричний струм
-
Номінальний струм IN63 A
Обладнання
-
Кількість рейок4
-
Кількість рядів щита4
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуНі
Емність
-
Кільксть модулів72
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота688 mm
-
Ширина460 mm
-
Глибина97,50 mm
-
Вбудована висота652 mm
-
Вбудована ширина426 mm
-
Вбудована глибина72 mm
-
Кількість модулів за шириною18
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріТак
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP40
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом850 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP40
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VF418TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
PDF -
Опис обладнання
Опис обладнання International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Більше документації