The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • Розподільні щити golf
    • VZ786N
    EAN
    3250616655959
    Упаковка
    1 Штука
    • Розподільні щити golf

    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни VZ786N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни

    VZ786N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      22 mm
    • Ширина
      60 mm
    • Глибина
      20 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    Кришка, дверцята
    • Двері в комплекті
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ786N
    PDF
    RoHS report VZ786N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VZ786N | Hager

      Зображення продукту VZ786N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ786N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VZ786N

      Лапки (4 шт.) для установки щитів GOLF в цегляні стіни

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VS112PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами, 12 мод. (1х12), GOLF
      VS112PD
      Щит з/у з білими дверцятами, 12 мод. (1х12), GOLF
    • 2
      VS218TD - Щит зовнішньої установки з прозорими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
      VS218TD
      Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
    • 3
      VS418PD - Щит зовнішньої установки з білими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
      VS418PD
      Щит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
    • 4
      VS418TD - Щит зовнішньої установки з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
      VS418TD
      Щит з/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
    • 5
      VZ770N -
      VZ770N

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна