Утримувач клем QuickConnect для щитів Golf VF/VS 18/22мод. VZ708N
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставна клема 18 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Вставна клема
-
KN10EQiuckConnect PE-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
-
KN06PQiuckConnect фазна клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
-
KN10PQiuckConnect фазна клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
-
KN14PQiuckConnect фазна клема 3x16мм2+11x4мм2 ширина 60мм
-
KN18PQiuckConnect фазна клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм
-
KN22PQiuckConnect фазна клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм
-
KN26PQiuckConnect фазна клема 6x16мм2+20x4мм2 ширина 105мм
-
KN06EQiuckConnect PE-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
-
KN06NQiuckConnect N-клема 1x16мм2+5x4мм2 ширина 30мм
-
KN26NQiuckConnect N-клема 6x16мм2+20x4мм2 ширина 105мм
-
KN10NQiuckConnect N-клема 2x16мм2+8x4мм2 ширина 45мм
-
KN14EQiuckConnect PE-клема 3x16мм2+11x4мм2 ширина 60мм
-
KN14NQiuckConnect N-клема 3x16мм2+11x4мм2 ширина 60мм
-
KN18EQiuckConnect PE-клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм
-
KN18NQiuckConnect N-клема 4x16мм2+14x4мм2 ширина 75мм
-
KN22EQiuckConnect PE-клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм
-
KN22NQiuckConnect N-клема 5x16мм2+17x4мм2 ширина 90мм
-
KN26EQiuckConnect PE-клема 6x16мм2+20x4мм2 ширина 105мм
Згадується в
-
VS118PDЩит з/у з білими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
-
VS218PDЩит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
-
VS318PDЩит з/у з білими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
-
VS418PDЩит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
-
VS118TDЩит з/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
-
VS218TDЩит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
-
VS318TDЩит з/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
-
VS418TDЩит з/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
-
VF118PDЩит в/у з білими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
-
VF218PDЩит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
-
VF318PDЩит в/у з білими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
-
VF418PDЩит в/у з білими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
-
VF118TDЩит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1х18), GOLF
-
VF218TDЩит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2х18), GOLF
-
VF318TDЩит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3х18), GOLF
-
VF418TDЩит в/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4х18), GOLF
Технічні характеристики
-
Код RAL9005
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше